Publicar produtos
Alberese - Profile square
Geopietra

Alberese - Profile square

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

MODELO | ALBERESE P88
Disponível na versão PLUS com integração GeoFit ®
TAMANHO: 50-600 cm2
ESPESSURA: 3-6 cm

TAMANHO DA IMAGEM BIM: base 300 cm

INSTALAÇÃO DE MUROGEOPIETRA® E MATERIAIS EVOLUÍDOS EM UM ÚNICO SISTEMA INTEGRADO.

PERFIL QUADRADO.
Parede de blocos de pedra, trabalhada a partir de sua forma inicial áspera para uma forma mais retangular, com fiadas horizontais de alturas variadas e juntas verticais bem escalonadas. A solução tem caráter sólido e ordenado e expressa os aspectos fundamentais de unidade e horizontalidade em todas as instalações.

CRIE SUA PRÓPRIA SOLUÇÃO MUROGEOPIETRA®.

O modelo Alberese é adequado para ser uma alvenaria ON REQUEST , portanto misturas personalizadas de modelos e tonalidades, especialmente criadas para um determinado projeto. Essas soluções de parede resultam da estreita colaboração do laboratório de pesquisa e desenvolvimento com designers e clientes.

MATERIAIS INOVADORES E MÉTODOS DE INSTALAÇÃO.

A Geopietra
® sempre se empenhou no desenvolvimento de materiais e métodos de instalação inovadores, obtendo aval para os seus produtos, oferecendo as melhores garantias de utilização nas instalações e garantindo a segurança e eficiência das soluções imobiliárias criadas.

SUCESSO CERTIFICADO.

TESTE DE INCÊNDIO LEPIR II : 2018 | França | murogeopietra ® em revestimento de EPS atende aos critérios de não propagação do fogo para além do andar seguinte e obteve a permissão para cobrir prédio público R+2.
ENSAIO ANTI-SÍSMICO UNI EN 1998-1 : 2016 | França | O regulamento estabelece os requisitos básicos de desempenho aplicáveis aos edifícios e obras de engenharia civil em áreas sísmicas. murogeopietra ® é reconhecido como o primeiro muro de pedra reconstruído anti-sísmico na Europa, mesmo em isolamento térmico externo.

INSTALAÇÃO E MATERIAIS EVOLUÍDOS EM UM ÚNICO SISTEMA INTEGRADO.

Murogeopietra
® é comercializado como um único sistema integrado. Utiliza o sistema de cola niveladora Geocoll , colocação de última geração do revestimento Geopietra ® sobre uma base previamente preparada e a aplicação da argamassa bicomponente GEOBI . Geopietra ® faz o folheado de pedra fabricado ecologicamente correto mais confiável do mundo. Geopietra ® é uma mistura de concreto de cimento Portland, agregados leves e cores permanentes à base de óxido mineral. A pedra é fabricada apenas com matérias-primas naturais e cada pedra é colorida à mão com muito cuidado e transformada em um produto de artesanato superior, que é absolutamente único.

Especificação
  • Supply and installation of murogeopietra® veneer, a guaranteed integrated system, consisting of: Geopietra® manufactured stone and / or brick composed of lightweight aggregates, in order to be light, breathable and with low thermal conductivity. Model ________________________________ Shades ____________________ to cover sq/m _____________ of wall and ml ____________ of corners. Murogeopietra® will be laid in the version: LAYING WITH JOINT LAYING WITH JOINT PLUS (Stone + GeoFit) according to the official table DRY STACK PLUS (Stone + GeoFit) consider a 10% to 20% increase in material to compensate for the lack of joint for dry laying + GeoFit inserts integration according to the official table. DRY STACK in models that do not have the murogeopietra plus version, consider only a 10 to 20% increase in material to compensate for the lack of joint. Murogeopietra® veneer will be bonded using a specific Geocoll® system mortar, based on natural hydraulic lime, produced according to EN998, supplied for n° ___________ bags. In case of laying with JOINT, the grouting will be done using the laying system __ normal joint, __ full joint, __ over grout joint with GeoBi, a special two-component system mortar, available in (fine or coarse) _____________ grain and (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena)____________ colour , supplied for n° _______ bags. The integrated system must comply with the following thermo-technical parameters: - coefficient of thermal conductivity (λ) not exceeding 0.1866 W / mk; - coefficient of resistance to vapour diffusion (μ) not exceeding 26.4; - density (δ) not exceeding 1,200 kg / m3. A special Geopietra Technical Manual will be attached to the supply, showing the operations of assessment and preparation of the laying base, use of the adhesive, laying and grouting, which the installer must follow. If the user does not respect all the laying conditions indicated in the Technical Manual (wich can be downloaded on the website www.geopietra.com in the Technical Manual section) and does not use the integrated murogeopietra system, all forms of guarantee will be void and no responsibility will be chargeable to the seller.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlberese-Profile-square
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-25
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioExpanded clay
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStone cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa