Publicar produtos
Modulo
Geoplast

Modulo

Traduzido por Google,

Cofragem para enchimentos estruturais leves e fundações e lajes ventiladas.

Especificação
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaModulo
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de produtosFoundation products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork
  • Código CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation