Publicar produtos
Mipolam Elegance EL5
Mipolam Elegance EL5
    Gerflor

    Mipolam Elegance EL5

    Traduzido por Google,

    MIPOLAM ELEGANCE EL5 é um revestimento de piso vinílico homogêneo flexível condutor disponível em forma de folha.
    O material homogêneo de 2 mm incorpora grânulos encapsulados em carbono em toda a sua espessura e possui um suporte condutor para garantir propriedades condutivas ideais e consistentes durante toda a sua vida útil.
    Possui propriedades antiestáticas permanentes (< 20 V).

    Este revestimento de piso é tratado com Evercare™ ou as últimas melhorias no tratamento de superfície de poliuretano obtido por reticulação a laser UV. Evercare™ evita manchas de produtos químicos usados na área da saúde como betadina, eosina ou gel antibacteriano para as mãos e aumenta a durabilidade do piso.
    Este tratamento tem excelentes características de manutenção; não requer cera para a vida!

    MIPOLAM ELEGANCE EL5 atua como condutor contínuo 5.104 ≤ Rt ≤ 106 (EN 1081) e está em conformidade com a EN 649.

    O produto não é reativo à indentação residual com um valor ≤ 0,02 mm (EN 433)
    O pavimento está em conformidade com a norma EN 649 (34-43) oferecendo uma classificação de desgaste do grupo P adequada para áreas de tráfego intenso e resistência ao fogo Bfl-s1.
    O produto não é emissor de compostos orgânicos voláteis com <10 µg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Specifications
      Conductive flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent conductive flooring => 10^4 < Rt < 10^6
      Palette of 6 colours in non directionnal design
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
      Evercare surface treatment

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-ESD-MIP-EL
    • Familia de productoFlooring - ESD
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição3
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes