Publicar produtos
Taralay Sécurité Compact
Taralay Sécurité Compact
    Gerflor

    Taralay Sécurité Compact

    Traduzido por Google,

    Produto e decoração:
    • Camada de desgaste contendo partículas de cristal mineral: resistência ao deslizamento duradoura
    • Decorações incorporadas no material: aparência idêntica ao longo do tempo
    • Ampla gama de cores: combina com outras gamas da Gerflor

    Instalação e manutenção:
    • Compatível com o sistema Clean Corner: instalação e soldagem simplificadas do rodapé.
    • Tratamento de superfície SparClean®: manutenção simplificada

    Usar:
    • Resistência ao deslizamento com calçado R10: segurança garantida em áreas de risco
    • Fácil de instalar em rodapés e soldar, compatível com o sistema Clean Corner: impermeabilização
    • Boa atividade antibacteriana: adequado para aplicações na área da saúde.

    Ambiente:
    • TVOC em 28 dias < 100 microgramas/m3: boa qualidade do ar interior
    • 100% reciclável por ser livre de carbeto de silício: conservação de recursos / 29% de conteúdo reciclado

    • Fabricado na França: pegada de carbono reduzida no transporte
    • 100% em conformidade com os requisitos do REACH, livre de formaldeído: Saúde e segurança

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • NOUVELLE COLLECTION
      • Antidérapance durable R10
      • Résistance au fort trafic
      • Large palette de coloris

      Les sols antidérapants R10Pose

      • Pose collée

      Acoustique

      • 6 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Bfl-s1

      Classifications

      • Locaux U4P3E2/3C2
      • 34/43


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HETCOM-TLY-SECU
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Compact
    • Grupo de produtosTaralay
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição4
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes