Publicar produtos
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
    Gerflor

    Transidal 2S3

    Traduzido por Google,

    Produto disponível apenas na França.

    Produto disponível apenas na França.

    Produto e decoração:

    • Uma ampla paleta de tons atemporais: madeiras autênticas, concretos luminosos e decorações adequadas.
    • Isolamento acústico: -20 dB, níveis de ruído significativamente reduzidos.
    • Acolchoamento de espuma: excelente conforto ao caminhar
    • Verniz Gernet Ultra: resistência a manchas
    • Resistência à indentação < 0,1 mm: piso durável

    Usos e aplicações:

    • Ideal para áreas privadas de residências.


    Instalação e manutenção:

    • Instalação colada ou semi-solta, utilizando adesivo dupla face ao redor do perímetro e nas juntas.
    • Instalação semi-solta: tempo de instalação reduzido, sem necessidade de cola, sem tempo de secagem, instalação em espaços ocupados e facilidade em futuras reformas.
    • Compatível com substratos de amianto
    • Fácil de remover e reciclar (instalação semi-solta)

    Ambiente :

    • FDES individual disponível
    • 14% de conteúdo reciclado
    • Impacto de carbono muito baixo ao longo de 25 anos.
    • TVOC após 28 dias < 10 microgramas/m³: excelente qualidade do ar interior
    • Totalmente reciclável. Fabricado na França: pegada de carbono reduzida relacionada ao transporte.
    • 100% em conformidade com os requisitos do REACH, livre de ftalatos e livre de formaldeído.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Produit uniquement disponible en France

      Product only available in France

      • 32 décors exclusifs & faciles à associer
      • Pose collée ou semi-libre
      • Confort à la marche & isolation acoustique -20 dB

      La collection qui embellit vos habitatsPose

      • Pose non-collée, Pose collée

      Acoustique

      • 20 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Cfl-s1

      Classifications

      • 23/31
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HAB-TRSD-2S3
    • Familia de productoSols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • Grupo de produtosTransidal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617

    Disponibilidade da região

    Europa