Publicar produtos
Taralay Initial Compact
Taralay Initial Compact
Taralay Initial Compact
Taralay Initial Compact
Taralay Initial Compact
    Gerflor

    Taralay Initial Compact

    Traduzido por Google,

    Pisos comerciais - Pisos heterogêneos.

    Benefícios do piso compacto inicial Taralay.

    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter com tratamento de superfície Protecsol.
    • Disponível numa ampla variedade de cores e designs contemporâneos para interiores.
    • Excelente resistência à indentação, ideal para ambientes de trabalho exigentes.

    Produto e Design:

    • Elementos decorativos em madeira, minerais e têxteis criam uma atmosfera natural e acolhedora.
    • Design gráfico e concreto em toda a superfície, permitindo combinações variadas para um design de piso exclusivo.

    Instalação e manutenção:

    • Um produto flexível, fácil de transportar, cortar e instalar quando o tempo é essencial.
    • Compatível com a camada de base Isolsport e possível instalação em subpisos úmidos/sujos/com amianto.
    • Compatível com o sistema Clean Corner, pois o produto é fácil de revestir para garantir uma impermeabilidade duradoura.

    Aplicação no mercado:

    • Ideal para todos os tipos de aplicações com grande fluxo de pessoas, incluindo saúde, cuidados com idosos, educação, administração, espaços públicos e escritórios.
    • Fácil de curvar, soldar e compatível com o sistema Clean Corner, sendo perfeito para áreas onde a estanqueidade é essencial.
    • Excelente desempenho antiviral e antibacteriano, sendo adequado para aplicações exigentes na área da saúde, incluindo hospitais.

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interior => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m³
    • Saúde e segurança => 100% em conformidade com o REACH, livre de ftalatos e formaldeído (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de carbono do transporte
    • Preservação de recursos => 14% de conteúdo reciclado e 100% reciclável: uma solução eco-responsável.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • Authentic natural and graphic designs
      • Excellent indentation resistance 0.03 mm
      • Suitable for high traffic class 34-43
      • Easy and cost effective to maintain

      Taralay Initial is a stunning and contemporary collection. It offers excellent value for money in printed roll formats and is available in 2m width. It is part of a wide and flexible range of high performing heterogeneous floorcoverings. It is ideal for residential and contract interiors. This flooring is treated with Protecsol surface treatment, for easy cleaning and maintenance. The vinyl is scuff resistant and requires no waxing or polishing to maintain its appearance and colour brightness for years. The most popular designs are combined with easy maintenance to suit high traffic applications.

      Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 6 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HETCOM-TLY-IN
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Compact
    • Grupo de produtosTaralay
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição5
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)25000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes