Publicar produtos
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
    Gerflor

    Premium Compact

    Traduzido por Google,

    A coleção de pisos Taralay Premium Compact é incomparável para interiores comerciais de alto tráfego. Com sustentabilidade e desempenho premium, está disponível em novos acabamentos contemporâneos. Oferece excelente resistência a cargas estáticas e dinâmicas, com rápida recuperação de amassados ​​(0,02 mm) e excelente estabilidade dimensional, minimizando o enrugamento quando objetos pesados ​​são movimentados sobre a superfície. Este piso vinílico multicamadas possui aparência duradoura graças à incorporação de partículas de cor densamente prensadas na camada de desgaste.

    Pisos comerciais - Pisos heterogêneos.

    Benefícios do piso compacto premium Taralay.

    • Resistência extrema ao tráfego intenso com camada de desgaste superior a 1 mm, sem enchimento, para excelente resistência à abrasão e a riscos.
    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter, com tratamento de superfície Evercare para um desempenho imbatível.
    • Disponível numa ampla variedade de cores e designs contemporâneos para interiores.

    Superfície homogênea:

    • Use uma camada sem enchimento para uma intensidade de cor notável.
    • Detalhes embutidos para um aspecto e acabamento duradouros.

    Construção multicamadas:

    • Reforço com dupla malha de fibra para maior estabilidade dimensional.
    • Tratada com o acabamento Evercare para um efeito fosco e oferece níveis incomparáveis ​​de resistência a manchas.
    • Ampla paleta de cores com decorações modernas e contemporâneas que você pode combinar com as coleções Taralay e Mipolam.
    • Disponível também no MyPremium, este é um serviço oferecido para projetos personalizados e sob medida, permitindo a criação de layouts de planta baixa exclusivos.

    Instalação e manutenção:

    • O tratamento de superfície Evercare facilita a limpeza e a manutenção, reduzindo o custo total de propriedade.
    • Sem enchimento na camada de desgaste para facilitar a instalação, inclusive em casos de corte e arredondamento.
    • Compatível com o sistema Clean Corner e fácil de revestir para uma impermeabilização duradoura.

    Aplicação no mercado:

    • Ideal para aplicações com alto fluxo de pessoas, incluindo locais de saúde, indústria, educação, espaços públicos, escritórios e lojas.
    • Fácil de cortar, curvar e soldar, além de ser compatível com o sistema Clean Corner para áreas onde a estanqueidade é essencial.
    • Excelentes propriedades antivirais e antibacterianas, adequadas para ambientes de saúde com uso intenso, garantindo higiene ideal.

    Sustentabilidade:

    • Preservação de recursos => 100% reciclável e 80% de conteúdo mineral, reciclado e biológico
    • Saúde e segurança => 100% em conformidade com o REACH, livre de ftalatos e formaldeído (CH₂O)
    • Boa qualidade do ar interior => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m³
    • Fabricado na França => Redução da pegada de carbono do transporte

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      1. Evercare™ surface treatment
      2. High density pressed wear layer > 1mm
      3. Glass fibre grid
      4. Compact backing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HETCOM-TLY-PR
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Compact
    • Grupo de produtosTaralay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição3
    • Altura (mm)2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes