Publicar produtos
Mipolam Affinity
Gerflor

Mipolam Affinity

Traduzido por Google,

MIPOLAM AFFINITY é um pavimento vinílico homogéneo prensado em chapas de 2m, com espessura de 2mm e peso de 2850g. O design não direcional com cor em toda a espessura está disponível em 28 referências apresentando um design contrastante e um acabamento fosco.
Este piso é recomendado para edifícios coletivos facilitando rodapés, assim como ângulos e soldas.

O piso está equipado com Evercare™, tratamento de superfície patenteado obtido por reticulação a laser UV que oferece a melhor resistência química aos principais produtos utilizados no ambiente da saúde como betadina, eosina, soluções hidroalcoólicas, facilitando a manutenção e o piso de longa duração. Este tratamento evita a aplicação de qualquer emulsão acrílica durante toda a vida útil do produto.
É livre de formaldeído, metais pesados e CMR 1 e 2 ou vPvB (muito persistente e muito bioacumulável) ou PBT (persistente, bioacumulativo e tóxico) e é compatível com REACH.
Suas emissões de VOC após 28 dias (ISO 16000-6) estão abaixo dos níveis de detecção (<10 μg/m3) e este produto é classificado A+ (a melhor classe).
Sob demanda, MIPOLAM AFFINITY está disponível com plastificante livre de ftalatos.
Este pavimento é antiestático (<2kV), a sua indentação residual é ≤ 0,02 mm a 150 minutos respeitando a EN ISO 24343-1 (EN 433).
Este pavimento está em conformidade com a norma EN ISO 10581 (EN 649 ) oferecendo uma classificação de desgaste do grupo T e em conformidade com a norma EN ISO 10581 oferecendo um conteúdo de ligante tipo I, o que o torna adequado para áreas de tráfego intenso.
Tem uma resistência ao fogo Bfl-s1.

Entre em contato com a Gerflor

Especificação
  • Commercial flooring - Homogeneous

    High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheet format.

    T Group => best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance
    Palette of 28 non directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Also available in tile for a minimum order quantity of 500 sqm per colour

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-AFFINITY
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de produtosMipolam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes