Publicar produtos
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Traduzido por Google,

Produtos:

  • 2 tamanhos
  • Construção exclusiva "Núcleo de conforto resiliente", reforçado com fibra de vidro para conforto e estabilidade
  • Apoio acústico integrado que fornece redução de ruído de impacto acústico de 19dB
  • Verniz ProtecShield™: aparência natural e fácil de limpar
  • 4 bordas chanfradas

Instalação:

  • Instalação removível com tackifier - adequado para piso elevado
  • O método de instalação mais rápido para grandes áreas
  • Direto na cerâmica se junta <4mm

Aplicativo:

  • Ideal para áreas de tráfego moderado que requerem gestão de som acústico: escritório, hotelaria
  • classe europeia 33-42

Ambiente:

  • 100% reciclável
  • 35% de conteúdo reciclado
  • TVOC <10μg/m3

Entre em contato com a Gerflor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerf-crea55-LLA
  • Familia de productoFlooring - LVT
  • Grupo de produtosCreation
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes