Publicar produtos
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Traduzido por Google,

    Produtos:

    • ladrilho quadrado XL
    • Construção exclusiva "Núcleo reforçado resiliente", reforçado com partículas de vidro para melhor estabilidade
    • Verniz PUR+ Matt: aspeto natural e fácil de limpar

    Instalação:

    • Instalação de encravamento com rabo de andorinha - ideal para renovação
    • Gerflor patenteado - Caudas de andorinha exclusivas
    • Direto na cerâmica se junta <5mm

    Aplicativo:

    • Ideal para áreas de alto tráfego: rede especializada, lojas, escritórios, lobby, educação, edifícios públicos...

    Ambiente:

    • 100% reciclável
    • 55% de conteúdo reciclado
    • TVOC <10μg/m3

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-crea70-CN
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes