Publicar produtos
HS66-Series DR2RB
Getinge

HS66-Series DR2RB

Traduzido por Google,
Esterilizadores projetados para combinar alta capacidade com economia Os esterilizadores hospitalares mais compactos e versáteis disponíveis em qualquer lugar, combinando alta capacidade com economia. Especialmente projetado para processamento estéril central/CSSD e OR/processamento estéril de ponto de uso/TSSU, bem como laboratórios etc. Graças a uma construção modular engenhosa, os esterilizadores Getinge série HS66 oferecem grande flexibilidade com volumes que variam de 297 a 910 litros (10,5 a 31,9 pés cúbicos). Todos os vasos de pressão desta linha de esterilizadores de alto vácuo controlados por microprocessador são fabricados de acordo com as especificações das autoridades do seu país e atendem aos mais rígidos padrões mundiais de qualidade e segurança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHS6617TDR2RB
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de produtosSteam Sterilizers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)672
  • Largura (mm)672
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56