Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

Traduzido por Google,

O Kit Adaptador de Flange de Latão ProPEX® sem Chumbo (LF) conecta tubos Uponor PEX a qualquer flange compatível. Os flanges estão em conformidade com a Norma ANSI 16.5 150, são revestidos com pó e possuem um isolante de EPDM aderido à flange de aço da chapa, projetando-se para dentro da flange de aço para evitar o contato com o adaptador de flange de latão LF.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF2982525 | LF2983030

    Connection Type: ProPEX x Flange

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-Flange-Adapters-Kits
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings