Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Traduzido por Google,

A Caixa de Saída para Máquina de Lavar Roupa ProPEX® da Uponor vem com duas válvulas de latão ProPEX de 1⁄2" (quente e fria), codificadas por cores e sem chumbo. As válvulas podem ser montadas pela parte superior ou inferior. Os quatro suportes facilitam a montagem entre os pinos. A estrutura de encaixe (inclusa) acomoda drywall de até 1".

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosShutoff Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização