Publicar produtos
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Traduzido por Google,
    O conjunto coletor de aço inoxidável de 1" com medidor de vazão vem totalmente montado e pronto para instalação. Use os medidores de vazão incluídos, localizados no coletor de alimentação, para balancear os circuitos em todo o coletor. O coletor de retorno vem equipado com válvulas de isolamento para facilitar o isolamento do circuito. Para zoneamento múltiplo no coletor, as tampas pretas são removidas e substituídas por atuadores térmicos Uponor. As extremidades do corpo do coletor possuem conexões de união R32 e as saídas do circuito possuem roscas macho R20. As válvulas de esfera de alimentação e retorno do coletor incluídas possuem uma conexão R32 x 1" NPT.
    Especificação
    • Product #: A2700202 | A2700302 | A2700402 | A2700502 | A2700602 | A2700702 | A2700802 | A2701002 | A2701202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStainless-Steel-Manifold-Assembly-with-Flow-Meter
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosManifold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização