Publicar produtos
PPro-Seal™ Natural PP
PPro-Seal™ Natural PP

    PPro-Seal™ Natural PP

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    PPro-Seal™ Natural PP é um produto puro, durável e robusto, fácil de usar, rápido de instalar e com excelente resistência química e à corrosão. PPro-Seal™ PP é ideal para uso em sistemas de tubulação onde a pureza não é apenas necessária, mas essencial. Para preservar a limpeza e evitar a contaminação, todos os tubos, válvulas e conexões PPro-Seal™ são embalados especialmente no ponto do fabricante. Como todos os produtos termoplásticos, o PPro-Seal™ não enferruja, cava, incrusta ou corrói. Não está sujeito a eletrólise, proporcionando anos de serviço sem manutenção e sem vazamentos. Também é muito robusto.

    A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

    Especificação
    • Main Applications:

      • Lab Grade DI water
      • Reverse osmosis systems
      • Life Sciences
      • Chemical process industry
      • Food and Beverage

      Main Advantages:

      • Excellent chemical and corrosion resistance
      • Impact-resistant
      • Simple installation procedure
      • Electrofusion and threaded fittings offering
      • Low installation costs
      • Easy to operate electrofusion machines
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPPro-Seal_Natural
    • Familia de productoEngineered Piping System
    • Grupo de produtosPPro-Seal Natural PP
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos