Publicar produtos
PVC-U

PVC-U

4.7 de 5 estrelas4.7(38 avaliações)
Traduzido por Google,

O Sistema de PVC-U cimentado com excelentes propriedades na faixa de temperatura de 0°C a 60°C. Com sua excelente resistência química e à corrosão, o Sistema PVC-U oferece inúmeros campos de aplicação. O sistema é amplamente utilizado nas indústrias química e têxtil, tratamento de água e água potável e linhas de vácuo.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Microelectronics
    • Energy
    • Chemical Process Industry

    Main Advantages:

    • Fulfills all the requirements and criteria for the successful construction, maintenance and operation of industrial piping systems
    • Efficient and durable products
    • Low installation costs - can be quickly assembled into a piping system
    • Maximum safety & profitability of quality


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-U
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPipe & Fittings
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos