Publicar produtos
ecoFIT Ball Valves

ecoFIT Ball Valves

Traduzido por Google,

O sistema de tubulação de polietileno para uso em uma ampla gama de aplicações industriais, como água, águas residuais e uma variedade de aplicações químicas. Todos os componentes ecoFit são adequados para a distribuição segura e eficiente de água, águas residuais e produtos químicos. O sistema anticorrosivo resiste aos raios UV e à luz solar, bem como às influências climáticas, sendo utilizável em uma ampla faixa de temperatura de -50 °C a 60 °C. Graças a uma longa vida útil de mais de 25 anos e baixos custos de instalação e manutenção, o ecoFIT é a solução perfeita para muitas aplicações.

A linha de válvulas de esfera da GF Piping Systems oferece soluções para todas as aplicações. De simples válvulas de fechamento a válvulas totalmente automatizadas, a GF Piping Systems tem tudo isso. Mesmo para processos muito exigentes, você encontrará a válvula perfeita para suas necessidades. Fácil de usar, preciso, confiável, flexível e seguro – esses recursos vêm em primeiro lugar para nossos produtos. As Válvulas de Esfera ecoFIT estão disponíveis em ABS, PP-H ou PVC-U com terminações em PE.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecoFIT-Ball-Valves
  • Familia de productoEcoFIT PE Piping System
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas