Publicar produtos
PVC-C

PVC-C

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,

O Sistema de PVC-C cimentado para aplicações na faixa de temperatura de 0°C a 80°C. Este sistema resistente à corrosão oferece durabilidade e máxima segurança em aplicações agressivas. O PVC-C é usado onde meios agressivos, como ácidos lácticos ou ácidos, são transportados em altas temperaturas, por exemplo, nas indústrias química, de papel e celulose, tratamento de metais ou produção de microeletrônica.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Applications up to 80°C

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-C
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPipe & Fittings
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos