Publicar produtos
PVC-C Butterfly Valves

PVC-C Butterfly Valves

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O PVC-C é usado onde meios agressivos, como ácidos lácticos ou ácidos, são transportados em altas temperaturas, por exemplo, nas indústrias química, de papel e celulose, tratamento de metais ou produção de microeletrônica.

As válvulas borboleta tipo 567/568 são válvulas de fechamento compactas, flexíveis e confiáveis para aplicações de wafer e lugstyle.

O princípio de design modular do nosso sistema permite que você troque componentes individuais do sistema – de forma rápida, fácil e com muito pouco custo e esforço.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment


    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion.
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-C-Butterfly-Valves
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas