Publicar produtos
Silenta Premium

Silenta Premium

4.8 de 5 estrelas4.8(21 avaliações)
Traduzido por Google,

Os tubos Silenta Premium com isolamento acústico de três camadas para líquidos quentes e frios, bem como para líquidos ácidos, são adequados para a eliminação de águas residuais domésticas. Silenta Premium é um sistema de tubulação de esgoto de três camadas feito de Silenta PP, que foi especialmente desenvolvido para a descarga sem pressão de águas residuais domésticas de acordo com as normas do sistema de EN 1451, DIN4109 e DIN4102. É ideal para águas residuais quentes, frias e ácidas. A robustez do sistema é alcançada através de sua resistência ao impacto. Os diâmetros do sistema variam de 58 mm a 200 mm. O sistema também inclui bases e acessórios com acessórios adicionais.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of houses, residances, office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)
    • Hot/cold water and acidic liquid Transfers.

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilenta-Premium
  • Familia de productoDrainage Building Technology
  • Grupo de produtosPremium
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos