Publicar produtos
SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

4.4 de 5 estrelas4.4(12 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema ECTFE é a solução ideal para o transporte seguro e eficiente de meios altamente concentrados sob alta pressão e temperaturas. A resistência extremamente boa do material maximiza a vida útil do sistema na aplicação. Todos os componentes SYGEF ECTFE oferecem resistência à corrosão e permeação extraordinariamente boas, garantindo confiabilidade absoluta. Mesmo com meios altamente concentrados sob altas pressões e temperaturas de processo, o sistema possui a mais alta resistência química com vida útil maximizada do sistema. Isso ajuda a minimizar os custos de serviço e interrupções. A matéria-prima de alto desempenho permite o uso na faixa de temperatura entre -75°C e 130°C.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry (CPI)
    • Water Treatment (WT)
    • Microelectronics (ME)

    Main Advantages:

    • Maximum safety thanks to automated IR welding technology
    • Maximum reliability is achieved even with highly concentrated chemicals such as H2SO4
    • Long service life thanks to excellent chemical and temperature resistance
    • High pressure and flow characteristics due to optimum wall thickness ratio to nominal diameter

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSYGEF-ECTFE
  • Familia de productoECTFE Industrial Piping System
  • Grupo de produtosECTFE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEthylene chlorotrifluoroethylene
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos