Publicar produtos
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
    Giantex

    Giantex Convertible Futon Sofa Bed

    Traduzido por Google,

    Ângulos de reclinação de 5 posições: O sofá-cama futon Giantex apresenta 5 ângulos de reclinação traseiros com uma faixa de 90 ° a 180 °, que pode ser convertido entre as posições sentada, descansando e dormindo com um mecanismo de clique-claque de fácil ajuste e é ergonômico.

    Construção durável: estrutura de madeira e 6 pernas de madeira fortes oferecem resistência duradoura, durabilidade e resistência à deformação, permitindo que este sofá-cama carregue uma carga máxima de 600 libras. Sofá-cama perfeito para qualquer cômodo da sua casa ou apartamento.

    Design Confortável: Este sofá é preenchido com esponjas de 28 densidades e não é fácil de desmoronar, o que proporciona o máximo conforto.

    Função versátil: O estofamento de tecido de linho rico fornece uma superfície macia e respirável e permite que este sofá-cama complemente facilmente quase qualquer decoração existente. Esta peça moderno-contemporânea é o complemento perfeito para qualquer espaço de vida.

    Uso conveniente: A almofada pode ser desmontada para limpar, e as 6 pernas fornecem uma folga sob o sofá-cama, facilitando a limpeza do piso sob ela. A montagem fácil é necessária com todo o hardware embalado no pacote.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #Sofa #Futon #SofaBed #ModernSofaBed #ModernCouch

    Especificação
    • Specifications

      Color: Blue

      Material: Cloth,sponge,wood

      Max user’s weight: 600lbs

      Weight:71.4lbs

      Sofa dimension: 82"W x 30"D x 32"H

      Bed dimension: 82"W x 41"D x 15"H

      Package: 1 x Sofa bed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-Convertible-Futon-Sofa-Bed
    • Familia de productoSofa
    • Grupo de produtosSofa Bed
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment