Publicar produtos
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame

    Traduzido por Google,

    Estrutura de Daybed Resistente: Estruturada com aço resistente para maior durabilidade, e a estrutura segue o princípio científico, adiciona pernas e ripas extras na base da cama do meio, torna a cama mais estável e mais forte, fornece suporte suficiente para segurar várias coisas.

    Design multifuncional e com economia de espaço: nosso sofá combina funcionalidade e estilo e combina com uma variedade de estilos de decoração para casa. Esta cama simples e elegante pode ser adequada para diferentes estilos de decoração. Não só pode ser usado como uma cama de solteiro, mas também como assento extra ou sofá.

    Espaço de armazenamento sob a cama: 10,5 polegadas de espaço sob a cama para fácil armazenamento. Você pode colocar um recipiente organizador ou uma caixa de armazenamento para arrumar suas roupas, brinquedos ou colchas. Este design criativo pode economizar seu espaço e fornecer um uso mais flexível.

    Espreguiçadeira de metal estilo vitoriano: Nossa estrutura de espreguiçadeira tem aparência decorativa simples e elegante, uma cabeceira de estilo clássico e uma placa de pé de baixo perfil muito atraem a todos, 79 "L x 41" W x 34,5 "H design moderno de sofá padrão e pés antiderrapantes design se encaixa perfeitamente no seu quarto, proporcionando uma experiência de sono confortável.

    Montagem fácil: Isso foi feito de forma muito rápida e fácil. As instruções foram fáceis de seguir. Duas pessoas são recomendadas ao montar esta cama. Reforçamos a embalagem para eliminar a probabilidade de as peças serem danificadas, dobradas ou arranhadas durante o envio.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #DayBed #TwinBedFrame #MetalBedFrame #UnderBedStorage #MetalDayBed #TwinDayBed

    Especificação
    • Specifications

      Color: Black
      Material: Steel
      Product Dimensions: 79.0" x 41.0" x 34.5"(L x W x H )
      Applicable Mattress Size: 75" x 39" (L x W) (mat not included)
      Net Weight: 39Lbs
      Weight Capacity: 330Lbs
      Package Include: 1x Twin Daybed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-Metal-Daybed-Twin-Bed-Frame
    • Familia de productoDaybed
    • Grupo de produtosTwin
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment