Publicar produtos
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Twin Size Bed Frame

    Traduzido por Google,

    Estrutura 100% metálica: nossa estrutura de cama é construída em aço de alta qualidade e resistente à ferrugem com resistência máxima. Dezesseis barras de metal são montadas de perto e firmemente na estrutura da cama com hardware de alta qualidade. Seis pernas garantem durabilidade e estabilidade.

    Espaço de dormir espaçoso e sala de armazenamento inferior: O tamanho total desta estrutura de cama é 83" X 42" X 35" (LXWXH). O tamanho do colchão adequado é 74" X 39" (LXW). Oferece espaço espaçoso para colocar colchão adequado e dormir. A estrutura da cama de metal possui uma folga de 12 polegadas sob a cama, proporcionando amplo espaço para armazenamento. Você pode colocar algumas caixas de armazenamento sob a estrutura para organizar suas roupas, brinquedos ou colchas.

    Design elegante de cabeceira e estribo: Nossa estrutura de cama é projetada com uma cabeceira e estribo elegantes para oferecer proteção de segurança em ambas as extremidades e adiciona uma aura de sensação calorosa e elegante ao seu quarto e casa.

    Pernas de metal estáveis e sólidas: seis pernas são largas e robustas o suficiente para oferecer uma base forte para toda a estrutura da cama. As duas pernas do meio dão suporte à parte central da estrutura da cama e a larga barra de metal horizontal conecta duas partes separadas.

    Fácil de montar: hardware e acessórios completos e manual específico estão incluídos no seu manual. Com artesanato requintado, esta estrutura de cama manterá anos de uso. Por causa do peso leve, também é fácil para você movê-lo.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #MetalBedFrame #TwinBedFrame #UnderBedStorage #MetalTwinBed #TwinBed

    Especificação
    • Specifications

      Material: Steel

      Overall Size: 83"X42"X35""(LXWXH)

      Size Of Suitable Bed Mattress: 74"X39" (LXW)

      Package Include: 1 X Metal Bed Frame

      Product Weight: 44.2lbs

      Weight Capacity: 330lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-Metal-Twin-Size-Bed-Frame
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de produtosTwin
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment