Publicar produtos
Duck
Duck
Duck
Duck
Duck
    Gibus

    Duck

    3.5 de 5 estrelas3.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Toldo caixa de braço, com design irônico e inovador
    Especificação
    • This arm awning features an ironic and innovative design, with compact round cassette made of powder coated extruded aluminum. The cassette protects the fabric ensuring longer life and less exposure to weather and corrosive agents. As perfect synthesis between functionality and design, Duck fits harmoniously in any context, enhancing it. It can be installed on a wall or ceiling.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuck
    • Familia de productoSun Awnings
    • Grupo de produtosFolding arm Awnings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings