Publicar produtos
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

Traduzido por Google,
  • Organize-se criando espaço de armazenamento adicional em seu banheiro.
  • Prateleira de vidro temperado fornece um local conveniente para exibir itens decorativos.
  • A construção em latão sólido oferece o máximo em beleza, durabilidade e desempenho duradouro.
  • Inclui hardware de montagem durável para uma instalação segura.
  • Como todos os acessórios de luxo da Ginger, ele é apoiado por uma vida útil limitada.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosShelf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties