Publicar produtos
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

Traduzido por Google,
  • Pendure três peças de roupa ou toalhas ao mesmo tempo.
  • Os ganchos para roupão facilitam a secagem rápida da toalha, permitindo o fluxo de ar adequado.
  • Os ganchos ocupam menos espaço que as barras e são mais fáceis de usar. Mesmo crianças e adolescentes vão usá-los.
  • A construção em latão sólido oferece o máximo em beleza, durabilidade e desempenho duradouro.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosHook
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties