Publicar produtos
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

Traduzido por Google,
  • As cristas arrebatadoras da Cinu proporcionam uma experiência visual de graciosidade fluida e discreta.
  • Mantenha seu banheiro organizado enquanto alcança sua visão de design.
  • A construção em latão sólido oferece o máximo em beleza, durabilidade e desempenho duradouro.
  • Inclui hardware de montagem durável para uma instalação segura.
  • Como todos os acessórios de luxo da Ginger, ele é apoiado por uma vida útil limitada.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosTowel Bar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties