Publicar produtos
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
    GKD Group

    MEDIAMESH – media façade for architectural projects

    Traduzido por Google,

    MEDIAMESH – Tecnologia LED tecida com perfeição

    Graças aos LEDs de baixo consumo energético, grandes formatos como apresentações de marcas, gráficos, vídeos e obras de arte podem ser exibidos no GKD MEDIAMESH. Essas fachadas de mídia transparentes, feitas de malha de aço inoxidável com luzes de LED, adaptam-se a qualquer superfície de edifício e a transformam em um meio de comunicação dinâmico.

    Especificação

    • MEDIAMESH provides

      • A patented system of LED technology integrated into robust stainless steel metal fabric.
      • Exceptionally deep color palette and remarkable brilliance.
      • Vertical resolution adjustable in 10 mm / 0.4 inch increments from 40 mm / 1.6 inch spacing and upward.
      • Horizontal resolution standard at 25 / 1 inch and 42.5 mm / 1.7 inch horizontal pixel spacing.
      • Control system for graphics, animations, video clips and real-time data feeds.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMediamesh
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento