Publicar produtos
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    TIGRIS Stainless Steel Cabled Mesh

    Especificação
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Roller shutters, Safety and security

      Open area

      65%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material

      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables

      3 x ø 2 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

      ø 3 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables

      80 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

      10 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

      ca. 6,2 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

      ca. 65,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso

      ca. 6,7 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

      a=35.000 | b=8.000

      Standardbreite, mm | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar

      8.000

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

      gtotal 0,46 | Fc 0,78

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTigris
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento