Publicar produtos
Fire curtains EI60 with fusible lock
Fire curtains EI60 with fusible lock
Fire curtains EI60 with fusible lock

    Fire curtains EI60 with fusible lock

    Traduzido por Google,

    A persiana corta-fogo GSF KPR da Global System foi projetada para fechar aberturas em divisórias verticais, tanto internas quanto externas. O principal objetivo da persiana é limitar a propagação do fogo e o fluxo de gases e calor por 60 minutos. As persianas isolam zonas de incêndio em edifícios e permitem uma evacuação segura. Podem ser aplicadas em instalações públicas e em outros tipos de edifícios. A persiana GSF KPR EI da Global System é equipada com um elo fusível que a libera quando a temperatura atinge cerca de 74°C.

    Especificação
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60

      ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • fusible lock

      In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • smoke tightness in class Sa4, S200
      • use category (number of working cycles) to C1
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
      • installation on a wooden structure
      • installation on steel supports
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-curtains-ei15-ei60-fusible-link
    • Familia de productoFire curtains GSF KPR EI
    • Grupo de produtosFire curtains GSF KPR EI60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2640
    • Largura (mm)2630
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia