Publicar produtos
Fire curtains Smart EI with fusible lock

Fire curtains Smart EI with fusible lock

Traduzido por Google,

A persiana corta-fogo GSF KPR da Global System foi projetada para fechar aberturas em divisórias verticais, tanto internas quanto externas. O principal objetivo da persiana é limitar a propagação do fogo e o fluxo de gases e calor por 60 minutos. As persianas isolam zonas de incêndio em edifícios e permitem uma evacuação segura. Podem ser aplicadas em instalações públicas e em outros tipos de edifícios. A persiana GSF KPR EI da Global System é equipada com um elo fusível que a libera quando a temperatura atinge cerca de 74°C.

Especificação
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI60


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • fusible lock

    In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-curtains-smart-ei-with-fusible-lock
  • Familia de productoFire curtains GSF KPR EI
  • Grupo de produtosFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-11-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)2370
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

Europa Ásia