Publicar produtos
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

Traduzido por Google,
WC DE PAREDE COM ABERTURA FRONTAL ABERTA 75 EASYCLEAN
Especificação
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0183C-01
  • Familia de productoFloor WC and Bidets
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia