Publicar produtos
SAFETY HANDLE ZM30/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM30/01

Traduzido por Google,
alça linear de segurança cm. 30 - Série branca antibacteriana clássica
Especificação
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 30. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM30/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZM30-01
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de produtosCLS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815