Publicar produtos
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Traduzido por Google,
Wc Aberto com abertura frontal e ralo unificado parede/piso
Especificação
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0290-01
  • Familia de productoFloor WC and Bidets
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)22.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815