Publicar produtos
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

Traduzido por Google,
SUPORTE ÚNICO CROMADO
Especificação
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB0105-94
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosMIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)37
  • Largura (mm)32
  • Profundidade (mm)56
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks