Publicar produtos
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
lavatório em cerâmica Aberto com transbordo e rebordo frontal côncavo
Especificação
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0280-01
  • Familia de productoWash basins
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)19.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText