Publicar produtos
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Traduzido por Google,
Sanita suspensa de cerâmica Aberta
Especificação
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD056A-01
  • Familia de productoWall hung WC and Bidets
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)18.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815