Publicar produtos
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM30/94

    Traduzido por Google,
    alça de segurança linear cm. 30 - Série inox cromado Leonardo Deluxe
    Especificação
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 300 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM30/94
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEX-XM30-94
    • Familia de productoSupporting bars
    • Grupo de produtosLEX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815