Publicar produtos
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
barra dobrável cm. 80 com disco longo e embreagem para travamento vertical - Série branca antibacteriana clássica
Especificação
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZB13-01
  • Familia de productoFolding and fixed bars
  • Grupo de produtosCLS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)215
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815