Publicar produtos
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Scissor Stairs
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Scissor Stairs
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Scissor Stairs
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Scissor Stairs

    Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Scissor Stairs

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As escotilhas de telhado Gorter com escadas em tesoura proporcionam um acesso prático e seguro a telhados planos para trabalhos de manutenção ou outros fins. A escotilha pode ser instalada em telhados planos com uma inclinação máxima de 30°.

    Acesso ao telhado
    A combinação Gorter de escotilha de telhado e escada em tesoura proporciona amplo acesso ao telhado e está disponível para alturas de teto de no máximo 3.000 ou 3.500 mm.

    Tipo Small+: altura máxima do teto 3.000 mm
    Tipos Grande e Extra Grande:
    altura máxima do teto 3.000 mm
    Tipos Large-H e XL-H:
    altura máxima do teto 3.500 mm

    A escada em tesoura garante espaço livre sob a escotilha do telhado.
    As escotilhas de telhado combinadas com uma escada em tesoura são ideais para aplicações onde é necessário acesso ocasional, mas também frequente, ao telhado. Quando a escada em tesoura está dobrada, você sempre tem espaço livre sob a escotilha.

    Nova geração de escotilha de teto Gorter RHT
    As escotilhas de telhado RHT de nova geração apresentam uma construção extremamente robusta e patenteada. Graças a diversas modificações, a escotilha de telhado é ainda mais resistente a cargas extremas inesperadas, tanto durante a construção quanto no uso geral.

    Características e funcionalidades aprimoradas da escotilha de telhado RHT, indestrutível e sustentável:

    • Fabricado e desenhado na Holanda.
    • Nova e aprimorada construção patenteada indestrutível.
    • Confiável, com certificação CE (ETA)
    • Agora disponível em estoque em tamanhos de até 1000 x 3000 mm
    • Totalmente padronizado para dimensionamento métrico.

    Totalmente isolado termicamente
    A claraboia Gorter RHT possui uma base e tampa com ruptura térmica completa e um comprovado alto valor de isolamento de U w ≤ 0,276 W/(m².K). Isso minimiza a possibilidade de formação de condensação e garante economia nos custos de energia.

    Escotilha de telhado Gorter RHT com escada em tesoura:

    • A escotilha de teto possui certificações CE (ETA-15/338), TÜV NORD e Aboma, com base e cobertura totalmente isoladas termicamente.
    • Escada tesoura com certificação de qualidade Aboma e TÜV NORD
    • Operação segura da escotilha do teto com uma só mão
    • Aderência segura até o teto.
    • Garantia de 10 anos na escotilha do teto e de 1 ano nos dispositivos de escalada.
    • Escotilha no teto e escada em tesoura com controle elétrico opcional.
    • Construção em alumínio de alta qualidade para a escotilha do telhado e a escada em tesoura.
    • Fechadura de cilindro europeu com funcionamento interno e externo.
    • Escotilha de telhado à prova de arrombamento e som
    • Entrega rápida

    Extensão de escada em tesoura para plenum
    A escada tesoura Small+ não é adequada para ser usada como extensão de uma escada tesoura para transpor um plenum (espaço entre o teto suspenso e o telhado).

    As escadas tesoura Large e Large-H podem ser usadas com uma extensão para transpor um plenum (espaço entre o teto suspenso e a cobertura).

    A escada tesoura tipo XL pode ser usada com uma extensão para transpor um plenum (espaço entre o teto suspenso e a cobertura).

    Especificação
    • Certifications:
      CE ETA-15/0338
      Aboma certificate
      TÜV NORD certified according to EN 14975:2010, with label ''Baumuster geprüft"
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Tested for harmful substances and suitable for QNG and sustainable building certifications such as DGNB, LEED, BREEAM and BNB.

      Roof hatch, type RHT7010
      Standard opening size: 700 x 1000 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 56 kg

      Roof hatch, type RHT7014 
      Standard opening size: 700 x 1400 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 68 kg

      Roof hatch, type RHT1015
      Standard opening size: 1000 x 1500 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 84 kg

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counter balancing system for assisted opening and controlled closing
      • Diagonal hand rail to safely enter and leave roof hatch
      • Double sealing for water and weather tightness
      • Fully opened lid engages automatically, with release button
      • Stainless steel Eurocylinder lock, in- and outside operation

      Performance according to CE (ETA-15/0338):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.276 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      RHT powder coating:
      Outside: powder coated in RAL7047
      Inside: powder coated in white RAL 9010 (optional black RAL9004)

      Scissor stairs

      Casing:
      Type Small+: For structural opening size (W x L x H): 700 x 1000 x 320 mm
      Type Large:
      For structural opening size (W x L x H): 700 x 1200 x 250 mm
      Type XL:
      For structural opening size (W x L x H) 1000 x 1300 x 250 mm

      Stair:

      • Material: cast aluminium
      • Size steps: 350 x 140 x 26 mm, anti-skid
      • Step distance: ca. 250 mm, depending on ceiling height
      • Horizontal position of steps is adjustable

      Projection while opening:
      Max. 500 mm at ceiling height 3000 mm (type Small+)
      Max. 700 mm at ceiling height 3000 mm (type Large)
      Max. 950 mm at ceiling height 3500 mm (type Large-H)

      Hardware:

      • Hook and eye
      • Handrail prepared for padlock to secure retracted stairs
      • Stair guide control system

      Extension of scissor stair in plenum (option):
      The stair can be extended to bridge the distance between ceiling and roof hatch in cases where it is mounted in a suspended ceiling / plenum

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-scissor-stairs
    • Familia de productoRoof Hatch Standard
    • Grupo de produtoswith climbing equipment
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-12-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof opening systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Openings
    • Número OmniClass23-17 19 00
    • Título OmniclassHardware for Openings