Publicar produtos
Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP
Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP

    Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP

    Traduzido por Google,

    As escotilhas de telhado Gorter podem ser usadas como saídas de emergência, mas, na maioria das situações, proporcionam acesso prático e seguro a telhados planos para trabalhos de manutenção ou para um terraço. As escotilhas de telhado podem ser instaladas em telhados planos com inclinação máxima de 30°.

    Totalmente isolado termicamente
    A claraboia Gorter RHTEP possui uma base e tampa com ruptura térmica completa e um comprovado alto valor de isolamento de U w ≤ 0,20 W/(m².K). Isso minimiza a possibilidade de formação de condensação e garante economia nos custos de energia.

    Escotilha de teto Gorter RHTEP:

    • Certificação CE (ETA-18/0287) e TÜV NORD
    • Guia e cobertura totalmente isoladas termicamente
    • Seguro para operar com uma só mão.
    • Garantia de 10 anos na escotilha do teto
    • Entrega rápida
    • Construção de alta qualidade
    • Fechadura de cilindro europeu com funcionamento interno e externo.
    • À prova de arrombamento e de som.
    Especificação
    • Certifications:
      CE ETA-18/0287

      Opening (mm) - Weight:

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 79 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 95 kg

      (Hinge side = long side)

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counterbalancing system for assisted opening and controlled closing
      • Lid that engages automatically in open position, with one hand release
      • Diagonal handrail on inside lid to safely enter and leave roof hatch
      • Wind and weather tight sealing between lid and curb
      • Eurocylinder, inside and outside operation

      Performance according to CE (ETA-18/0287):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.20 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): ≥ 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m2
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      Standard powder coating:

      Powder coated in RAL7047 (outside) and RAL9010 (inside).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • Familia de productoRoof Hatch Extra Insulated
    • Grupo de produtosWithout climbing equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso