A cadeira Axel Bjurströms Hammock foi nomeada como “A cadeira do ano” e hoje em dia é uma cadeira comum em muitos hotéis e restaurantes ao redor do mundo. A barra Hammock completa a coleção Hammock e dá a possibilidade de sentar mais alto com a mesma aparência; Design inovador com couro curtido vegetal preso em uma estrutura metálica característica. O banco de bar Hammock dá um pouco mais de privacidade com o seu encosto e dá o máximo de conforto e estilo. Disponível em duas alturas de assento, 650 e 750 mm, e ambos proporcionam um assento confortável com classe. A rede também está disponível como cadeira, poltrona, pufe, banqueta, banco e mesa.
Especificação
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 855 or 955 mm
Depth 485 mm
Width 445 mm
Seat height 650 or 750 mm
Weight 8 kg
Volume 0,4 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.
Höjd 855 eller 955 mm
Djup 485 mm
Bredd 445 mm
Sitthöjd 650 eller 750 mm
Vikt 8 kg
Volym 0,4 kbm