Publicar produtos
David design - Skift plus 4

David design - Skift plus 4

Traduzido por Google,
SKIFT PLUS 4 Skift Plus, uma poltrona confortável com espaço interno generoso, mesmo que a medida externa seja como uma poltrona compacta. Assento e encosto em duas partes oferecem liberdade de escolha de material para que o Skift Plus possa ser personalizado para todos os usos e gostos. A distância entre o assento e o encosto também oferece design aberto e uso prático. Todos os detalhes em polster são em madeira moldada que proporciona uma utilização a longo prazo e é amiga do ambiente. Apoio de braço alto o suficiente para máximo conforto, mas baixo o suficiente para que você possa deslizar a cadeira sob a maioria das mesas. Base de aço em branco, preto ou cromado. Personalizado a pedido. Skift Plus também está disponível com diferentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel e Skift Plus Wood. Skift também está disponível em uma versão menor chamada Skift, Skift Swiveling e Skift Wheel. A família Skift também tem Skift Lounge e Skift Sofa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkift-plus-4
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSkift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment