Publicar produtos
David design - Skift plus wood
David design - Skift plus wood

    David design - Skift plus wood

    Traduzido por Google,
    SKIFT PLUS WOOD Uma cadeira elegante e confortável com estrutura em base de madeira maciça que se adapta à maioria dos interiores. Com apoio de braço alto o suficiente para conforto e para se sentir seguro, mas baixo o suficiente para passar sob a maioria dos tampos de mesa. Skift é feito para o uso de contrato mais difícil com uma estrutura de madeira moldada tanto no assento quanto no encosto/apoio de braço. Um espaço entre o assento e o encosto juntamente com um assento liso oferece as melhores possibilidades de limpeza e repolstering individual para cada parte. Uma cadeira Skift Plus Wood tem um design que é utilizável tanto como solitária como em uso múltiplo em sala de conferências ou de jantar. Pernas maciças em bétula ou freixo. Opcional em carvalho ou cinza com velatura preto/branco. Skift Plus Wood em Carvalho também está disponível com altura do assento de 500 mm. Coberturas de tecido de assento removíveis opcionais. Skift Plus também está disponível com diferentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling e Skift Plus Wheel. Skift também está disponível em uma versão menor chamada Skift, Skift Swiveling e Skift Wheel. As últimas adições à família Skift são o Skift Lounge e o Skift Sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSkift-plus-wood
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSkift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment