Publicar produtos
David design - Hammock lounge
David design - Hammock lounge

    David design - Hammock lounge

    Traduzido por Google,
    HAMMOCK LOUNGE Hammock é uma série única de móveis com molduras características e couro curtido vegetal. O Hammock Lounge, como todos os móveis de assentos do Hammock, tem o couro tenso sobre uma armação de metal. Um móvel que ficará cada vez mais bonito ao longo do tempo. Um próximo clássico? A rede também está disponível como cadeira, pufe, banqueta, banqueta, banco e mesa.
    Especificação
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 750 mm Depth 750 mm Width 570 mm Seat height 400 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 750 mm Djup 750 mm Bredd 570 mm Sitthöjd 400 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHammock-lounge
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosHammock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment