Publicar produtos
Recycle Bin

Recycle Bin

2.8 de 5 estrelas2.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Lixeiras que ficam no lugar e são fáceis de esvaziar. As caixas se conectam umas às outras quantas forem desejadas para reciclagem.

As lixeiras de acessórios de metal sólido são projetadas com as séries de assentos Green Furniture Concept Nova C e IOU, mas também funcionam muito bem como produtos autônomos.

Material: Aço revestido a pó (cor de escolha)

Volume individual de 80 litros.

Recipiente interno com alças para esvaziamento rápido.

O fundo ponderado também torna uma peça estável.

Textos/ícones de reciclagem padrão: Vidro, Papel, Lixo

Tampas de cores personalizadas, texto e ícones nas tampas disponíveis.

Especificação
  • Custom lids, any RAL color and custom icons can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA01A-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRecycle Bin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCTerminal de resíduos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
  • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte