Publicar produtos
Nova C Back S-curve Right

Nova C Back S-curve Right

Traduzido por Google,
O Nova C configurável e sinuoso permite grandes assentos em escala com grandes espaços internos. O banco molda uma linha de assento perfeita para controle de fluxo natural, enquanto os contornos conscientes do corpo garantem conforto. A pegada pequena faz uso eficiente do espaço. E a configurabilidade também vai para cores e acessórios - cada projeto pode ser único. As grandes configurações são mantidas no lugar por seu próprio peso, sem necessidade de aparafusar as seções ao piso, mas podem ser separadas para limpeza completa ou reconfiguração. Acabamento com óleo natural de cera dura, uma escolha sustentável que funciona de forma semelhante à graxa de sapato – fácil de manter sempre como nova.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNBAX_R
  • Familia de productoNova C Series
  • Grupo de produtosNova C Back
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)870
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)640
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniclassBenches
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte