Publicar produtos
Planter Divider Eye

Planter Divider Eye

Traduzido por Google,

Plantadores que se encaixam nos assentos da Green Furniture ou se conectam modularmente entre si para formar uma parede de plantas curva e amigável. Sem costura, e com curvatura de escolha assim como o assento.

O Planter Divider de acessórios de metal sólido são projetados com a série de bancada Green Furniture Concept Nova C e IOU, mas também funcionam muito bem como produtos autônomos.

Aqui estão alguns benefícios das plantas de interior:

Reduzindo os níveis de dióxido de carbono

Aumento da umidade

Reduzir os níveis de certos poluentes, como benzeno e dióxido de nitrogênio

Reduzindo os níveis de poeira no ar

Mantendo a temperatura do ar baixa

Material: Aço revestido a pó (cor de escolha)

Pode ser equipado com Mona Plant System a pedido.

Especificação
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRPDE
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPlanter Divider
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)875
  • Largura (mm)1360
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHerb planters
  • Código CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Planters
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniclassPlanters

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte