Publicar produtos
UI GMV6
UI GMV6

    UI GMV6

    A nova geração VRF GMV6 da Gree oferece toda a sua visão e competências como fabricante inovador: um intervalo de potência de 22,4 a 246 kW, podem ser ligadas até 100 unidades interiores, uma pressão estática de 110 Pa, operação em temperaturas extremas, degelo melhorado e compressor EVI.

    Tecnologia de aquecimento a muito baixa temperatura e aquecimento contínuo de armazenamento de energia.

    O bus CAN+ com tecnologia de comunicação multi-linha CAN+ (ISO 11898).

    Standby de 1 W em lugar de 40 W nas máquinas tradicionais do mercado.

    A unidade pode operar em condições climatéricas extremas: de -30°C a 24°C no calor e de -5°C a 55°C no frio.

    Os ajustes inteligentes do ventilador externo podem reduzir os níveis de ruído em até 40 db(A) durante a noite graças aos 9 modos silenciosos automáticos.

    Outras melhorias:

    • O módulo de armazenamento de calor liberta calor durante o degelo para compensar a queda de temperatura devido à inversão do modo. Mesmo a -20°C, o desempenho é mantido e as flutuações de temperatura nas salas são pequenas durante a descongelação.
    • O compressor de baixa temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) otimiza o rendimento e melhora a capacidade de aquecimento a baixas temperaturas em cerca de 30%.
    Especificação
      • Aquecimento contínuo
      • Volume de informação processada > Velocidade
      • Até 100 unidades interiores
      • Intervalos de operação excecionais
      • Redução inteligente do ruído


      ModeloGMV6 224GMV6 280GMV6 335GMV6 400
      Código3IGR01003IGR0101
      3IGR0102
      3IGR0103
      Ref. do fabricante
      GMV-224WM/HX
      GMV-280WM/HX
      GMV-335WM/HX
      GMV-400WM/HX



      Modelo
      GMV6 450
      GMV6 504
      GMV6 560
      GMV6 615
      Código
      3IGR0104
      3IGR0105
      3IGR0106
      3IGR0107
      Ref. do fabricante
      GMV-450WM/HX
      GMV-504WM/HX
      GMV-560WM/HX
      GMV-615WM/HX


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGMV6
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosVRF - Unidades exteriores
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment